TPS62730

正在供货

用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.9 Vin (max) (V) 3.9 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 2.1 Vout (max) (V) 2.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.9 Vin (max) (V) 3.9 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 2.1 Vout (max) (V) 2.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
  • DC-DC 静态电流典型值为 25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
  • 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • DC-DC 效率高达 95%
  • 开漏状态输出 STAT
  • 峰值输出电流高达 100mA
  • 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
  • 12mm2 最小分辨率尺寸

应用

  • CC2540 低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线 应用
  • RF4CE,计量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
  • DC-DC 静态电流典型值为 25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
  • 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • DC-DC 效率高达 95%
  • 开漏状态输出 STAT
  • 峰值输出电流高达 100mA
  • 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
  • 12mm2 最小分辨率尺寸

应用

  • CC2540 低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线 应用
  • RF4CE,计量

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。

TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。

在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。

TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。

TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。

在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM3262 正在供货 具有旁路模式的 6MHz、800mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器 800-mA DC/DC converter with auto bypass for 0.4-V to 3.6-V VOUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6273x 用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
用户指南 Step down converter with bypass mode (Rev. A) 2012年 8月 21日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012年 2月 8日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
更多文献资料 TPS62730 Product Summary 2011年 10月 5日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62730EVM-726 — TPS62730 降压转换器,用于超低功耗无线的旁路模式,评估模块

用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器评估模块板

TPS62730EVM-726 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS62730 降压转换器的操作和性能。用户指南介绍了 TPS62730 评估模块,以及如何执行独立评估或与主机或系统对接。该转换器设计用于提供高达 100 mA 的连续电流输出. 可通过使 ON/BYP 引脚接地或使输入电压自动降至输出稳定电压,从而将该转换器切换到旁路模式。TPS62730 器件是一款针对超低功耗无线应用进行优化的高频率同步降压 dc-dc 转换器。该器件经过优化后可提供 TI 的低功耗无线的 RF 收发器(低于 1 GHz 和 2.4 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件

注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码

SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS62730 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM229A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62730 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM280.TSC (328 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62730 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM281.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDC-MULTIBAND-WMBUS — 具有段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus RF 子系统参考设计

TIDC-MULTIBAND-WMBUS 单 PCB 涵盖全部三个 wM-Bus 频段,且只有少数组件值变化。它是一种功耗极低且支持 ETSI 1 类接收器的用于 wM-Bus 169MHz 和 433MHz 系统的射频子系统,不含 SAW 滤波器和 TCXO。具备常开式 LCD 段支持的超低功耗 MSP430 非常适合分项计量应用,例如热分配表。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 低能耗键盘参考设计

此解决方案为每个支持 HOGP(Hid Over GATT 配置文件)的系统构建一个键盘。它采用了超低功耗设计,能利用蓝牙低耗能技术工作相当长的时间。此设计采用了 CC2541 和 MSP430 来处理 BLE 堆栈、按键矩阵扫描和电源管理工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-WMBUS-169MHZ — ETSI Cat. 1 个用于智能燃气表和水表的具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz RF 子系统

此参考设计是一种极低功耗 ETSI 1 类接收器功能型射频子系统,适用于 169 MHz 下的具有 wM-Bus 功能的智能燃气表和水表。此设计根据 EN13757-4:2013 及其各变体(在意大利和法国定义)为所有 wMBus N 模式提供市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度数值。此成本优化型设计不含 SAW 滤波器和 TCXO,使用射频友好型直流/直流转换器来降低平均功耗,同时保持最高射频性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD — 采用 iBeacon™ 技术的 SensorTag

SimpleLink Bluetooth® Smart SensorTag 消除了智能手机应用开发人员的入门障碍,让他们可以利用日益增多的支持 Bluetooth® Smart 技术的智能手机和平板电脑。iBeacon 技术是成本极低的方法,能够为手机提供“室内 GPS”定位功能:可供许多零售店、博物馆和餐厅向用户显示相关信息。新型 iBeacon SensorTag 应用和参考设计可快速实现用于资产追踪、室内定位、销售点应用的新应用和设备的上市。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2530ZLLRC-RD — ZLL 远程控制参考设计

德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可实现对接入 ZigBee Light Link 网络的灯进行简单和直接的控制。它旨在控制该网络上的灯的一个子组,例如您住宅中一个房间内的灯。它会创建自己的组,其中包含和它之间具有触摸连接的灯。这些灯之后可以添加/删除。它具有 14 个按钮,可控制状态(开/关)、色调、饱和度、等级、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本及更高版本支持。

它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2541SENSORTAG-RD — CC2541 SensorTag 参考设计

TI 的低功耗 Bluetooth® SensorTag 旨在将蓝牙应用开发的设计时间从数月缩短到数小时。SensorTag 是第一款主要针对传感器应用的蓝牙低功耗开发套件,也是唯一一款同时面向智能手机应用开发人员的套件。

提供可下载的 SensorTag 应用,且无需硬件或软件专业知识,此套件消除了智能手机应用开发人员的障碍,让他们可以利用日益增多的基于蓝牙低耗能技术的智能手机和平板电脑。

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2541KEYFOB-RD — CC2541 密钥卡参考设计

Bluetooth 智能密钥卡是一种小型的由纽扣电池供电的手机附件,其配有按钮、蜂鸣器、LED 和加速计,体现出对 BLE GATT 服务配置文件(例如接近和电池服务配置文件)的使用。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频