TPS62480

正在供货

6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62867 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPS62869 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器 Newer generation alternative with I2C interface and smaller solution size.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Voltage Margining Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNC) 16 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流为 6A
  • 典型静态电流为 23µA
  • 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热性能正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3mm × 2.5mmHotRod封装

应用范围

  • 薄型负载点电源
  • 固态硬盘
  • 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
  • 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
  • 无线模块,网卡

  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流为 6A
  • 典型静态电流为 23µA
  • 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热性能正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3mm × 2.5mmHotRod封装

应用范围

  • 薄型负载点电源
  • 固态硬盘
  • 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
  • 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
  • 无线模块,网卡

TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。

TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。

该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。

TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。

TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。

TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。

该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。

TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS62A06 正在供货 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Newer generation converter in smaller SOT563 package
全新 TPS62A06A 正在供货 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Newer generation converter in smaller SOT563 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62480 2.4V 至 5.5V、6A、双相降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 22日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技术文章 Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 2017年 4月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技术文章 Using the thermal good function to increase reliability PDF | HTML 2016年 10月 11日
EVM 用户指南 TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 2016年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDX654HSEVM — AM65x 高安全性 (HS) 评估模块 (EVM)

AM65x 高安全性 (HS) 评估模块提供了平台,用于评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x 处理器(AM6548、AM6546、AM6528、AM6527、AM6526)的安全引导和其他安全特性。它是基于四核 Cortex-A53、双 Cortex-R5F 处理器的开发平台,集成有 PCIe、USB 3.0/2.0、千兆以太网等各种连接选项。
用户指南: PDF
评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等千兆工业以太网协议。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V 输入、6A 输出、两相降压转换器评估模块

TPS62480EVM-671 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用 2.5 x 3.0 mm² VSON 小型封装。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62480 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMBH8B.ZIP (58 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Power modules (integrated inductor)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-01366 — 适用于 Altera MAX® 10 FPGA 且最高可支持 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。本参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX 10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNC) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频