TPS62203-DIE
- 效率高达 95% 的高效同步减压
转换器 - 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 可调输出电压范围
- 提供固定输出电压选项
- 输出电流
- 固定频率脉宽调制 (PWM) 运行
- 省电模式带来的宽负载电流范围内的最高效率
- 静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压降运行
- 动态输出电压定位
TPS62203 是一款高效同步降压转换器,此转换器非常适合应用于由 1 节或者 3 节镍锰/镍镉电池供电的便携式系统。 此器件也适合用在标准电压轨上运行。
此器件是为 PDA,手持设备,和智能手机内使用的低电压 DSP 和处理器供电的理想选择。 在标称负载电流下,此器件运行在一个固定的开关频率下。 在轻负载电流下,部件进入省电模式运行并且开关频率被减少;因此,它可以在整个负载电流范围内实现最高效率。 TPS62203 只需三个外部组件。 高级快速响应电压模式控制机制可在使用小型陶瓷输入和输出电容器时实现出色的线路和负载调节。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高效、小外形尺寸晶体管 (SOT)23 封装降压、直流至直流 (DC-DC) 转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 8月 27日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点