TPS62203 是一款高效同步降压转换器,此转换器非常适合应用于由 1 节或者 3 节镍锰/镍镉电池供电的便携式系统。 此器件也适合用在标准电压轨上运行。
此器件是为 PDA,手持设备,和智能手机内使用的低电压 DSP 和处理器供电的理想选择。 在标称负载电流下,此器件运行在一个固定的开关频率下。 在轻负载电流下,部件进入省电模式运行并且开关频率被减少;因此,它可以在整个负载电流范围内实现最高效率。 TPS62203 只需三个外部组件。 高级快速响应电压模式控制机制可在使用小型陶瓷输入和输出电容器时实现出色的线路和负载调节。