TPS62153A-Q1
- DCS-Control™拓扑
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6V
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 节能模式无缝转换
- 17µA 的静态电流(典型值)
- 可选工作频率
- 电源正常状态输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62130A-Q1 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62150A-Q1 创建定制设计方案
TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对 应用 进行了优化。通常为 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助 3 至 17V 的宽运行输入电压范围,此器件非常适合于由中间总线电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在省电模式下,此器件显示来自 VIN 的静态电流大约为 17µA。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,此器件被关闭且关断流耗少于 2µA。该器件采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 DCS-ControlTM 技术的 TPS6215xA-Q1 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 2月 13日 |
应用手册 | Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
功能安全信息 | TPS6215xA-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 1月 27日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
应用手册 | Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection | 2014年 9月 4日 | ||||
应用手册 | Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation | 2014年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62150EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62150(1A 同步降压转换器)评估模块
The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。