TPS62130
TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5MHz 的高开关频率支持使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内,支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。
在节能模式下,这些器件从 VIN 中消耗约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62130EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62130(3A 同步降压转换器)评估模块
The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
Power modules (integrated inductor)
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
PMP9795 — 具备可编程电缆补偿功能的汽车类 USB 充电端口电源参考设计
USB 充电控制器 TPS2549-Q1 不仅控制和保护 USB 充电端口,还负责监控充电电流以调整 TPS62130A-Q1 的输出电压。如此,连接到 USB 端口的电缆上的电压降就能得到补偿。此外,TPS2549-Q1 还会生成所有必需的信号来指示连接到端口的设备的 USB 充电端口。
连接到 USB 端口的电缆上的电压降所需的补偿因电缆长度而异。 (...)
TIDA-00194 — 用于 Intel SkyLake™ 处理器平台的功率调节和分配的参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点