数据表
TPS62097
- 推出的新产品:采用 SOT583 封装的 TPS62851x 6V、0.5A/1A/2A 降压转换器
- iDCS-Control 拓扑
- 强制 PWM 或省电模式
- 效率高达 97%
- 2.5V 至 6.0V 输入电压
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
- ±1% 的输出电压精度
- 断续短路保护
- 可编程软启动
- 输出电压跟踪
- 可选开关频率
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用 2mm × 2mm VQFN 封装
TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 之间选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。
为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程的软启动。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断特性。此器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。
新产品 TPS62851x 提供更低的 BOM 成本、更小的解决方案总尺寸以及其他特性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62097EVM-651 — EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器
TPS62097EVM-651 简化了对 TPS62097 2-A(具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的降压转换器)的评估。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.2V。TPS62097 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应,能够强制器件进入 PWM 模式以进行恒定频率工作。与可选开关频率结合使用时,TPS62097 是高度集成的高效小型解决方案,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他工业设备。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-01366 — 适用于 Altera MAX® 10 FPGA 且最高可支持 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计
TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。本参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX 10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RWK) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点