TPS62097-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 具有可选开关频率的 iDCS-Control 拓扑
- 强制 PWM 或省电模式
- 效率高达 97%
- 2.5V 至 6.0V 输入电压
- 0.8V 至 VIN 可调输出电压
- 3.3V 固定输出电压,TPS6209733-Q1
- 输出电压精度为 ±1%
- 间断短路保护功能
- 可编程软启动
- 输出电压跟踪
- 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
- 输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 采用可湿侧面 3mm x 3mm QFN 封装
TPS62097-Q1 器件是一款同步降压转换器,经优化可用于高效率和噪声关键 应用。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 范围内选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。
为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程软启动功能。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断 功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 汽车类、2A 降压转换器评估模块
TPS62097QEVM-891 简化了对 TPS62097-Q1 2A 的评估,后者是具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的汽车降压转换器。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.8V。TPS62097-Q1 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应特性,能够强制器件进入 PWM 模式,从而实现 AM 频段以上的恒定频率操作。TPS62097-Q1 具有可湿性侧面,是一种高度集成、可靠高效的小型解决方案,适用于网关、音响主机、组合仪表和远程信息处理系统等汽车设备中的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。