TPS62088 (正在供货)

TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS62088 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 810 KB 2018年 4月 10日 0 次点击
TPS6208833 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 107 KB 2018年 3月 14日 0 次点击
TPS6208812 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 108 KB 2018年 3月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS62088 3A 降压转换器评估模块 TPS62088EVM-814 评估模块和开发板
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS62088

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.4 to 5.5V
输出电压  V 0.6 to 4V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design