主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS62088

正在供货

采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8, 3.3 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 3.3, 4 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.004 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, ULVO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8, 3.3 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 3.3, 4 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.004 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, ULVO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001 POWERWCSP (YWC) 6 See data sheet
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 工作静态电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的解决方案尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 工作静态电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的解决方案尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部组件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部组件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS62088A 正在供货 采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 Drop solution with forced PWM.
功能与比较器件相似
TPS62826 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 Lower switching frequency (2.2 MHz) and QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 1.2mm x 0.8mm 晶圆芯片级封装且适用于嵌入式应用的 TPS62088 和 TPS6208xA 2.4V 至 5.5V 输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 18日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........N (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
白皮书 了解提高功率密度的利弊权衡和所需 技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 27日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........K (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 26日
白皮书 Understanding the trade-offs and technologies to increase power density........G (Rev. C) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Address thermal performance in small applications with the power WCSP technology PDF | HTML 2019年 10月 31日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
EVM 用户指南 Using the TPS62088EVM-084 2019年 5月 22日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技术文章 Design a 3A power supply smaller than a 1608-size resistor PDF | HTML 2018年 1月 16日
EVM 用户指南 TPS62088EVM-814 User's Guide 2017年 12月 5日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块

TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62088 3A 降压转换器的评估,后者具有 DCS-Control 功能,采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装,具有 0.4mm 间距。此 EVM 通过 2.4V 到 5.5V 的输入电压提供 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TPS62088 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62088YWCEVM-084 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

The TPS62088YWC evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.3-mm pitch. The EVM outputs a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62088 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)

SLVMCE6D.ZIP (106 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6208812 PSpice Transient Model

SLVMCJ9.ZIP (108 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6208833 PSpice Transient Model

SLVMCK2.ZIP (107 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62089A PSPICE Model

SLVME02.ZIP (163 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
降压模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
光绘文件

PWR814 Gerbers

SLVC703.ZIP (346 KB)
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
TIDA-050044 — 适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计

该小巧高效的电源参考设计适用于 M.2 规格客户端固态硬盘 (SSD)。此设计使用三个直流/直流转换器和一个线性转换器。此外,其中的一个输出可通过 I²C 通信灵活改变输出电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 6 查看选项
POWERWCSP (YWC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频