TPS62088 TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS62088 (正在供货) TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器

 

备选器件推荐

  • TPS62823  -  2.4V-5.5V input, 3A step-down converter with 1% accuracy in 1.5x2mm QFN
  • TPS62826  -  2.4V-5.5V input, 3A step-down converter with 1% accuracy in 1.5x1.5mm QFN
  • TPS62827  -  2.4V-5.5V input,4A step-down converter with 1% accuracy in 1.5x1.5mm QFN
  • TPS82085  -  Looking for a 5V vin, 3A module?

Sample availability

Preproduction samples are available (XPS62088YWCR). Request now

描述

TPS62088 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。4MHz 的开关频率允许 TPS62088 使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

特性

  • DCS-Control™拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 运行静态电流
  • 输出电压精度为 1%
  • 开关频率为 4MHz
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
  • 支持 12mm2 解决方案尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62088

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.3 to 5.5V
输出电压  V 3.3 to 3.3V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS62088 立即下单 2.4     5.5     0.6     4     3     1     4000     4000     0.004     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Synchronous Rectification    
Constant on-time (COT)
DCS-Control    
100     -40 to 125     Catalog     DSBGA | 6
PicoCSP | 6    
Converter     See datasheet (DSBGA)
6PicoCSP: 1 mm2: .8 x 1.2 (PicoCSP | 6)