TPS62087

正在供货

采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62826 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017
VSON-HR (RLT) 7 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 断续短路保护
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
  • 工作静态电流为 17µA
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
  • 借助以下工具创建定制设计方案:
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 断续短路保护
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
  • 工作静态电流为 17µA
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
  • 借助以下工具创建定制设计方案:

TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。

TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。

为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2mm × 2mm VSON 封装且具有断续短路保护功能的 TPS6208x 3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS62085EVM_169 2013年 10月 4日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDX654HSEVM — AM65x 高安全性 (HS) 评估模块 (EVM)

AM65x 高安全性 (HS) 评估模块提供了平台,用于评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x 处理器(AM6548、AM6546、AM6528、AM6527、AM6526)的安全引导和其他安全特性。它是基于四核 Cortex-A53、双 Cortex-R5F 处理器的开发平台,集成有 PCIe、USB 3.0/2.0、千兆以太网等各种连接选项。
用户指南: PDF
评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等千兆工业以太网协议。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00399 — SSD 供电参考设计

TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON-HR (RLT) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频