TPS62085
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 断续短路保护
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
- 工作静态电流为 17µA
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF42 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、1.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF42 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)
ADC32RF44EVM — ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF44 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、2.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF44 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)
ADC32RF82EVM — ADC32RF82 双通道 14 位 2.45-GSPS 射频采样电信接收器评估模块
ADC32RF82 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道 2.45GSPS 14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF82 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
该 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)
ADS58J64EVM — 适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块
ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B (...)
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块
TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块
TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D (...)
TAS5805MEVM — 具有增强处理能力 EVM 的 TAS5805M 数字输入立体声闭环 D 类放大器
TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
TPA6404Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) 的 TPA6404-Q1 集成电路。TPA6404-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。
此 TPA6404Q1EVM 支持 4 个 BTL 输出通道、4 个差分输入以及一个用于 GUI 驱动式评估和诊断的板载 USB-I2C 控制器。TPA6404Q1EVM 是一款完备的汽车 D (...)
TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-HR (RLT) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点