TPS62082
- DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
- 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
- 输入电压范围:2.3V 至 6V
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
- 输出放电功能
- 短路保护功能
- 电源正常输出
- 热关断
- 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 电池供电类便携式器件
- 负载点稳压器
- 系统电源轨电压转换
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块
DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)
TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块
TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 (...)
TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块
TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块
TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。 此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。
TUSB320-HA-EVM — TUSB320-HA-EVM
TUSB320-HA-EVM 设计用于评估 TUSB320HA 器件。 经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。
TUSB320-LA-EVM — TUSB320-LA-EVM
TUSB320-LA-EVM 设计用于评估 TUSB320LA 器件。 经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。
TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)
通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。
TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器评估模块
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块
TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点