TPS62067
- 3MHz 开关频率
- 输入电压范围:2.9V 至 6V
- 效率高达 97%
- 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
- 电源正常输出
- PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
- 输出电容器放电功能
- 18µA 典型静态电流
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 电压定位
- 时钟抖动
- 运行结温范围:-40°C 至 125°C
- 支持最高 1mm 的解决方案
- 采用 2mm x 2mm x 0.75mm WSON 封装
TPS6206x 是一个高效同步降压直流/直流转换器系列。此类器件可提供高达 2A 的输出电流。
借助于 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合用于针对 5V 或者 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS6206x 器件在 3MHz 的固定频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,TPS62065 可通过拉高 MODE 引脚来强制进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供了开漏电源正常状态输出。
在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下并且内部电路会对输出电容器进行放电。
TPS6206x 系列经过了优化,可与微型 1µH 电感器和小型 10µF 输出电容器搭配使用,从而实现超小解决方案尺寸以及高稳压性能。
此类器件采用 2mm x 2mm x 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62065-67EVM-347 — 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块
TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-050034 — Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor
The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计
此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)
TIDA-050000 — 适用于 Xilinx® Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核Arm Cortex-A9 处理器。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点