TPS62065-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TPS62065 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 12月 22日
TPS62065 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 3月 30日
TPS62065 TINA-TI Steady State Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 3月 30日
TPS62065 TINA-TI Start-Up Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 3月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块 TPS62065-67EVM-347 评估模块和开发板

参考设计

具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

This TI design provides an automotive power solution with additional precision voltage supervision and window watchdog for safety MCUs in advanced driver assistance systems (ADAS). These ADAS systems can control driving functions, such as automated emergency brake, lane keep assist, and adaptive (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS62065-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS62065-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.9 to 6.0V
输出电压  V 0.8 to 6V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C