TPS61282D
- 频率为 2.3MHz 时,工作效率达 95%
- 低 I Q 直通模式下具有 3µA 静态电流
- 2.3V 至 4.8V 的宽 V IN 范围
- V OUT = 3.35V 且 V IN ≥ 2.65V 时,I OUT ≥ 4A(峰值)
- 集成直通模式 (35mΩ)
- 可编程谷值电感器电流限值和输出电压
- 关断期间进入真正的直通模式
- 出色的 线路和负载瞬态
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- 具有片上 E 2PROM(写保护)的原样定制
- 两个接口选项:
- 与 I 2C 兼容的 I/F:高达 3.4Mbps (TPS61280D/E)
- 简单的 I/O 逻辑控制接口
- 热关断和过载保护
- 总解决方案尺寸 < 20mm 2,规格:小于 1mm
TPS6128xD/E 器件可以为由锂离子、富镍、硅阳极或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对诸如智能手机或平板电脑内单节电池便携式应用进行了优化。
TPS6128xD/E 可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。
在关断情况下,TPS6128xD/E 运行在真正的直通模式下,静态耗电仅为 3µA,可充分延长电池寿命。
运行期间,当电池处于良好的充电状态中时,一个低欧姆、高效集成直通路径将电池连接至受电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压变为低于所需的最小系统电压时,此器件无缝转换至升压模式以利用整个电池容量。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6128xD/E 适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的低 IQ、宽电压电池前端直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61282EVM-586 — 具有直通模式评估模块的 TPS61282EVM-586 升压转换器
TPS61282EVM-586 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61282 器件(一种带集成直通模式的 2.3MHz 升压直流/直流转换器)。TPS61282 器件可以为由锂、镍、硅阳极、锂或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为智能手机或平板电脑等采用单节电池的便携式应用供电。TPS61282 能够处理范围介于 2.3V 到 4.8V. 之间的输入电压。集成直通模式让用户能够以非常高的效率保证最低的输出电压。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点