TPS61280D
- 频率为 2.3MHz 时,工作效率达 95%
- 低 I Q 直通模式下具有 3µA 静态电流
- 2.3V 至 4.8V 的宽 V IN 范围
- V OUT = 3.35V 且 V IN ≥ 2.65V 时,I OUT ≥ 4A(峰值)
- 集成直通模式 (35mΩ)
- 可编程谷值电感器电流限值和输出电压
- 关断期间进入真正的直通模式
- 出色的 线路和负载瞬态
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- 具有片上 E 2PROM(写保护)的原样定制
- 两个接口选项:
- 与 I 2C 兼容的 I/F:高达 3.4Mbps (TPS61280D/E)
- 简单的 I/O 逻辑控制接口
- 热关断和过载保护
- 总解决方案尺寸 < 20mm 2,规格:小于 1mm
TPS6128xD/E 器件可以为由锂离子、富镍、硅阳极或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对诸如智能手机或平板电脑内单节电池便携式应用进行了优化。
TPS6128xD/E 可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。
在关断情况下,TPS6128xD/E 运行在真正的直通模式下,静态耗电仅为 3µA,可充分延长电池寿命。
运行期间,当电池处于良好的充电状态中时,一个低欧姆、高效集成直通路径将电池连接至受电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压变为低于所需的最小系统电压时,此器件无缝转换至升压模式以利用整个电池容量。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6128xD/E 适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的低 IQ、宽电压电池前端直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61280EVM-585 — 具有 I2C 接口评估模块的低压、宽电压电池前端 DC/DC 转换器
TPS61280EVM-585 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器具有 I2C 接口的 TPS61280 低压、宽输入范围的电池前端直流/直流转换器。评估模块将 2.3V 到 4.8V 的输入电压转换为范围从 2.85V 到 4.40V 的可编程稳定电压。 输出电压也可通过集成的直通模式提供。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。