TPS61256C

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装且具有直通模式的 3.5MHz、5V、900mA 负载升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.85 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500
Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.85 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 频率为 3.5MHz 时,工作效率达 93%
  • 正常运行时的静态电流为 37µA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 支持 VIN ≥ VOUT 的工作模式
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 通过拉低 EN 支持直通模式
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFree™(CSP) 封装内
  • 频率为 3.5MHz 时,工作效率达 93%
  • 正常运行时的静态电流为 37µA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 支持 VIN ≥ VOUT 的工作模式
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 通过拉低 EN 支持直通模式
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFree™(CSP) 封装内

TPS61256xC 器件为电池供电类便携式 优化提供了一个电源解决方案。适用于低功耗 应用的 TPS61256xC 支持来自一节电池(放电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

借助 2.3V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 。可提供 3.15V 到 5.0V 之间的不同固定电压输出版本。

TPS61256xC 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 37µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS61256xC 器件还可通过将 EN 拉至低电平来支持直通模式。在这种模式下,输出电压跟随输入电压变化,由电感器和高侧 FET 的电阻来降低电压。

TPS61256xC 最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,它允许使用小型电感器和输入电容器。

TPS61256xC 器件为电池供电类便携式 优化提供了一个电源解决方案。适用于低功耗 应用的 TPS61256xC 支持来自一节电池(放电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

借助 2.3V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 。可提供 3.15V 到 5.0V 之间的不同固定电压输出版本。

TPS61256xC 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 37µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS61256xC 器件还可通过将 EN 拉至低电平来支持直通模式。在这种模式下,输出电压跟随输入电压变化,由电感器和高侧 FET 的电阻来降低电压。

TPS61256xC 最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,它允许使用小型电感器和输入电容器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用芯片级封装的TPS61256xC 3.5 MHz 高效升压转换器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61256EVM-711 — 用于具有输入电流限制和旁路 TPS61256 小型升压转换器的评估模块

TPS6125XEVM-711 可测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61254 和 TPS61256 (TPS6125x) 器件和一系列 3.5MHz、高达 5.5V 的升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局。TPS6125x 器件可为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围是便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)的理想选择。此外,TPS6125x (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频