主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61254

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.5MHz、4.5V、800mA 负载升压转换器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.35 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.15 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Iq (typ) (mA) 0.023 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.35 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.15 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Iq (typ) (mA) 0.023 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
  • 待机模式时,静态电流为 22μA
  • 正常操作时,静态电流为 36μA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
  • VIN ≥ VOUT运行
  • VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
  • 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
  • 待机模式时,静态电流为 22μA
  • 正常操作时,静态电流为 36μA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
  • VIN ≥ VOUT运行
  • VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
  • VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装

TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。

TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。

由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。

TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。

TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。

由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用芯片级封装的 3.5-MHz 高效率升压转换器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2012年 9月 20日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
EVM 用户指南 TPS6125xEVM-766, 3.5-MHZ HIGH EFFICIENCY STEP-UP CONVERTER IN CHIP SCALE 2012年 5月 30日
EVM 用户指南 TPS6125xEVM User Guide 2011年 9月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61254EVM-711 — 用于具有输入电流限制和旁路 TPS61254 小型升压转换器的评估模块

TPS6125XEVM-711 可测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61254 和 TPS61256 (TPS6125x) 器件和一系列 3.5MHz、高达 5.5V 的升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局。TPS6125x 器件可为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围是便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)的理想选择。此外,TPS6125x (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61254 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM698.TSC (147 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61254 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM699.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61254 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM639A.ZIP (69 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS6125xEVM-711 Gerber Files

SLVC408.ZIP (493 KB)
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
DSBGA (YFF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频