主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61253A

正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 4 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 4 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253A)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253E)
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断保护
  • 总体解决方案尺寸小于 25mm 2
  • 利用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253A)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253E)
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断保护
  • 总体解决方案尺寸小于 25mm 2
  • 利用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS61253x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V (TPS61253A) 或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可提供的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V 版本。TPS61253x 可通过放电后电压低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS61253x 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS61253x 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

TPS61253x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V (TPS61253A) 或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可提供的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V 版本。TPS61253x 可通过放电后电压低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS61253x 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS61253x 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61253A、TPS61253E 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V、4A 升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 5日
技术文章 Make a boost converter quieter PDF | HTML 2017年 11月 27日
应用手册 Choosing the Boost With Bypass or Pass Through 2017年 6月 27日
EVM 用户指南 TPS61253AEVM-803 User's Guide 2016年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61253AEVM-803 — 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

借助 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,TPS6125xA 支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。此器件在 3.5MHz 调节开关频率下运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载情况下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式适合噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载情况下实现低噪声。在关闭期间,负载与电池完全断开。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61253A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC11A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
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
DSBGA (YFF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频