TPS61253A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS61253A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 3月 30日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块 TPS61253AEVM-803 评估模块和开发板
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61253A

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.3 to 4.85V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 1.5A
环境温度  °C -40 to 125°C