TPS61253A (正在供货)

TPS6125xA 3.5MHz、5V/1.5A 升压

TPS6125xA 3.5MHz、5V/1.5A 升压 - TPS61253A
 

描述

TPS6125xA 器件为电池供电类便携式应用 提供电源解决方案。该器件的输入电压范围为 2.3V-5.5V,支持由不同电压的锂离子电池进行供电的 应用 。TPS6125xA 可提供 4.5V、4.7V、5V 和 5.2V 的不同固定输出电压,借助放电后低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS6125xA 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS6125xA 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS6125xA 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。输出短接后,该器件将进入打嗝模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3uA。

TPS6125xA 采用 9 焊球的 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装,最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的尺寸解决方案。

特性

  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 固定输出电压:4.5/4.7/5.0/5.2V
  • 两个集成的 FET:35mΩ LS-FET、
    60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时,
    IOUT 持续 ≥ 1500mA
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • 输出电压精度为 ±2%
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 使用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61253A TPS61259
2.3     
5.5     
5    5.1   
5    5.1   
4    3.6   
1    1   
3500     
3500     
0.05    0.02   
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification   
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect   
100    90   
-40 to 85    -40 to 85   
Catalog    Catalog   
DSBGA    DSBGA   
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS61253A

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.3 to 4.85V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 1.5A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design