TPS61240
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器

5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器 - TPS61240
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS61240 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 4月 30日

设计套件与评估板 (9)

培训内容 型号 类型
6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块 TDP158RSBEVM 评估模块和开发板
DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP149RSBEVM 评估模块和开发板
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RGZEVM 评估模块和开发板
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM 评估模块和开发板
MSP430FR6043 超声波感应评估模块 EVM430-FR6043 评估模块和开发板
TMDS171EVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 评估模块和开发板
TPS61240EVM-360 评估模块 TPS61240EVM-360 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板
采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于水流测量的超声波检测子系统参考设计

This reference design helps designers develop a cost optimized ultrasonic water-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS61240 下载 -
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61240

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.3 to 4.9V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 0.65A
环境温度  °C -40 to 85°C