TPS61240
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器

5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器 - TPS61240
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
符合 RoHS TPS61240DRVR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS TPS61240DRVT     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS TPS61240YFFR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SNAGCU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS TPS61240YFFT     Green (RoHS & no Sb/Br)   SNAGCU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。