TPS61230A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可调节输出限流的 6A 同步升压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS61230A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 2月 13日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装) TPS61230AEVM-767 评估模块和开发板

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS61230A 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61230A

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 4.5V
输出电压  V 2.5 to 5.5V
输出电流  A ≤ 4.8A
环境温度  °C -40 to 125°C