TPS61230

正在供货

5A 可调节输出电压高效同步升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 同步升压转换器效率高达 96%
  • 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
  • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 关断期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 2MHz 开关频率
  • 输出电容器放电 (TPS61231)
  • 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 低压锂离子电池供电类产品
  • USB 电源
  • 平板电脑
  • 移动电源、备用电池
  • 工业仪表计量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 同步升压转换器效率高达 96%
  • 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
  • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 关断期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 2MHz 开关频率
  • 输出电容器放电 (TPS61231)
  • 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 低压锂离子电池供电类产品
  • USB 电源
  • 平板电脑
  • 移动电源、备用电池
  • 工业仪表计量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。

轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。

此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。

TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。

轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。

此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6123x 具有 5A 开关的高效同步升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 10日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
技术文章 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
用户指南 TPS61230EVM-089 User's Guide (Rev. A) 2014年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 评估模块

本工具文件夹介绍了德州仪器 (TI) TPS61230 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS61230 的操作和功能。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMA74B.ZIP (62 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS61230EVM-089 Gerber files

SLVC536.ZIP (493 KB)
参考设计

TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频