TPS61222 (正在供货) 5V 输出电压、微低输入电压升压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS61222 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 11月 27日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack 接口™ BOOSTXL-SHARP128 评估模块和开发板
TPS61220EVM-319 Evaluation Module TPS61220EVM-319 评估模块和开发板

参考设计

近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计

此近场通信 (NFC) 参考设计提供了使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 卡仿真应用的固件示例。此参考设计提供少量易于使用的应用编程接口 (API),让用户快速实现 NFC 卡仿真功能。随附的文档、硬件和示例 C 代码允许设计人员使用 MSP430 快速开发 NFC 卡仿真应用或轻松移植到其他精心挑选的 MCU。此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61222

  最小   最大 范围
输入电压  V 0.7 to 5.0V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 0.2A
环境温度  °C -40 to 85°C