主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS61196-Q1

正在供货

每个灯串具有独立的 PWM 调光的 6 灯串 400mA WLED 驱动器

产品详情

Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 120 Vout (max) (V) 120 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 2 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming
Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 120 Vout (max) (V) 120 Iout (max) (A) 1.2 Iq (typ) (mA) 2 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 8V 至 30V 输入电压
  • 高达 120V 输出电压
  • 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
  • 为 LED 提供电压的自适应升压输出
  • 六路灌电流、200mA 连续输出、400mA 脉冲输出(每个灯串)
  • 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
  • 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
  • 可编程过压保护 (OVP) 阈值
  • 可编程输入欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 内置 LED 开路和短路保护
  • 内置肖特基二极管开路和短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断

应用范围

  • 汽车 LCD 背光
  • 汽车仪表板显示器
  • 汽车辅助显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8V 至 30V 输入电压
  • 高达 120V 输出电压
  • 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
  • 为 LED 提供电压的自适应升压输出
  • 六路灌电流、200mA 连续输出、400mA 脉冲输出(每个灯串)
  • 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
  • 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
  • 可编程过压保护 (OVP) 阈值
  • 可编程输入欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 内置 LED 开路和短路保护
  • 内置肖特基二极管开路和短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断

应用范围

  • 汽车 LCD 背光
  • 汽车仪表板显示器
  • 汽车辅助显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61196-Q1 可为汽车 LCD 背光照明应用提供高度集成的解决方案,可使每个灯串都具有独立的 PWM 调光功能。 该器件是一款电流模式升压控制器,能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的白色发光二极管 (WLED) 灯串。 每个灯串均具有独立的电流稳压器,稳压器可在 50mA 至 400mA 范围内调节 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 可在 0.3V 至 1V 范围内编程最低灌电流电压,以符合不同的 LED 电流设置。 器件的输入电压范围为 8V 至 30V。

TPS61196-Q1 会自动调整升压控制器的输出电压,以提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需要的电压以及该灯串 IFB 引脚上所需的最小电压,从而优化驱动器效率。 可通过外部电阻将其开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。

TPS61196-Q1 支持直接 PWM 调光。 每个灯串均具有独立的 PWM 控制输入。 在 PWM 调光模式下,将通过外部 PWM 信号决定导通或关断 LED 电流的频率和占空比。 PWM 频率范围为 90kHz 至 22kHz。

TPS61196-Q1 集成了过流保护、输出短路保护、ISET 接地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护以及过热关断电路。 此外,TPS61196-Q1 还可检测 IFB 引脚接地短路以保护 LED 灯串。 该器件还具有可编程的输入欠压闭锁阈值和输出过压保护阈值。

TPS61196-Q1 可为汽车 LCD 背光照明应用提供高度集成的解决方案,可使每个灯串都具有独立的 PWM 调光功能。 该器件是一款电流模式升压控制器,能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的白色发光二极管 (WLED) 灯串。 每个灯串均具有独立的电流稳压器,稳压器可在 50mA 至 400mA 范围内调节 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 可在 0.3V 至 1V 范围内编程最低灌电流电压,以符合不同的 LED 电流设置。 器件的输入电压范围为 8V 至 30V。

TPS61196-Q1 会自动调整升压控制器的输出电压,以提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需要的电压以及该灯串 IFB 引脚上所需的最小电压,从而优化驱动器效率。 可通过外部电阻将其开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。

TPS61196-Q1 支持直接 PWM 调光。 每个灯串均具有独立的 PWM 控制输入。 在 PWM 调光模式下,将通过外部 PWM 信号决定导通或关断 LED 电流的频率和占空比。 PWM 频率范围为 90kHz 至 22kHz。

TPS61196-Q1 集成了过流保护、输出短路保护、ISET 接地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护以及过热关断电路。 此外,TPS61196-Q1 还可检测 IFB 引脚接地短路以保护 LED 灯串。 该器件还具有可编程的输入欠压闭锁阈值和输出过压保护阈值。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61196-Q1 每个灯串具有独立 PWM 亮度调节的 6 灯串 400mA WLED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 5月 20日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61196EVM-600 — WLED 驱动器串评估模块

德州仪器 (TI) TPS61196EVM-600 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 TPS61196 多通道 WLED 驱动器的功能和性能,这款驱动器针对 LCD 电视背光提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 10V-30V 的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供 787mA 的输出电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频