TPS61196-Q1
- 8V 至 30V 输入电压
- 高达 120V 输出电压
- 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
- 为 LED 提供电压的自适应升压输出
- 六路灌电流、200mA 连续输出、400mA 脉冲输出(每个灯串)
- 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
- 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
- 可编程过压保护 (OVP) 阈值
- 可编程输入欠压闭锁 (UVLO) 阈值
- 可调软启动时间
- 内置 LED 开路和短路保护
- 内置肖特基二极管开路和短路保护
- 内置 ISET 短路保护
- 内置 IFB 短路保护
- 热关断
应用范围
- 汽车 LCD 背光
- 汽车仪表板显示器
- 汽车辅助显示器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61196-Q1 可为汽车 LCD 背光照明应用提供高度集成的解决方案,可使每个灯串都具有独立的 PWM 调光功能。 该器件是一款电流模式升压控制器,能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的白色发光二极管 (WLED) 灯串。 每个灯串均具有独立的电流稳压器,稳压器可在 50mA 至 400mA 范围内调节 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 可在 0.3V 至 1V 范围内编程最低灌电流电压,以符合不同的 LED 电流设置。 器件的输入电压范围为 8V 至 30V。
TPS61196-Q1 会自动调整升压控制器的输出电压,以提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需要的电压以及该灯串 IFB 引脚上所需的最小电压,从而优化驱动器效率。 可通过外部电阻将其开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。
TPS61196-Q1 支持直接 PWM 调光。 每个灯串均具有独立的 PWM 控制输入。 在 PWM 调光模式下,将通过外部 PWM 信号决定导通或关断 LED 电流的频率和占空比。 PWM 频率范围为 90kHz 至 22kHz。
TPS61196-Q1 集成了过流保护、输出短路保护、ISET 接地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护以及过热关断电路。 此外,TPS61196-Q1 还可检测 IFB 引脚接地短路以保护 LED 灯串。 该器件还具有可编程的输入欠压闭锁阈值和输出过压保护阈值。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61196-Q1 每个灯串具有独立 PWM 亮度调节的 6 灯串 400mA WLED 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 5月 20日 |
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
应用手册 | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61196EVM-600 — WLED 驱动器串评估模块
德州仪器 (TI) TPS61196EVM-600 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 TPS61196 多通道 WLED 驱动器的功能和性能,这款驱动器针对 LCD 电视背光提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 10V-30V 的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供 787mA 的输出电流。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。