主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS61194-Q1

正在供货

适用于汽车照明的低 EMI、高性能 4 通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配率为 1%(典型值)
    • 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高每条灯串的电流
  • 100Hz 频率下的调光比率高达 10000:1
  • 适用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配率为 1%(典型值)
    • 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高每条灯串的电流
  • 100Hz 频率下的调光比率高达 10000:1
  • 适用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数

TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的低电磁干扰 (EMI) 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具备的四路高精度电流阱可进行组合,以提高电流能力。

DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大的可调节频率范围,TPS61194-Q1 能够避免调幅无线电频带干扰。

TPS61194-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降情况。TPS61194-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。

TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的低电磁干扰 (EMI) 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具备的四路高精度电流阱可进行组合,以提高电流能力。

DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大的可调节频率范围,TPS61194-Q1 能够避免调幅无线电频带干扰。

TPS61194-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降情况。TPS61194-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LP8867C-Q1 正在供货 高集成度 4 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 This product is a 4-ch 120mA enhanced version with higher power output.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61194-Q1 具有四条 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 10月 5日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
EVM 用户指南 Using the TPS61194xEVM Evaluation Module 2016年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块

TPS61194Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61194Q1EVM 使用 TPS61194-Q1 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61194Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61194-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
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
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频