TPS61178

正在供货

具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

产品详情

Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
VQFN-HR (RNW) 13 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 输入电压范围:2.7V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 20V
  • 可编程开关峰值电流:高达 10A
  • 集成了两个 16mΩ FET
  • 效率高达 96%:VIN = 7.2V,VOUT = 16V,IOUT = 2A
  • 可调节开关频率:高达 2.2MHz
  • 外部时钟同步:
    200kHz 至 2.2MHz
  • 可提供负载断开功能的栅极驱动器
  • 自动切断短路保护功能
  • 过压保护
  • 自动 PFM 操作 - TPS61178
  • 强制 PWM 模式 - TPS611781
  • 3mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN Hotrod 封装
  • 使用 TPS61178 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围:2.7V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 20V
  • 可编程开关峰值电流:高达 10A
  • 集成了两个 16mΩ FET
  • 效率高达 96%:VIN = 7.2V,VOUT = 16V,IOUT = 2A
  • 可调节开关频率:高达 2.2MHz
  • 外部时钟同步:
    200kHz 至 2.2MHz
  • 可提供负载断开功能的栅极驱动器
  • 自动切断短路保护功能
  • 过压保护
  • 自动 PFM 操作 - TPS61178
  • 强制 PWM 模式 - TPS611781
  • 3mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN Hotrod 封装
  • 使用 TPS61178 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS61178x 系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器。TPS61178x 集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。

TPS61178x 使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 处于强制 PWM 模式。

TPS61178x 可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。TPS61178x 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的热耗散性能。

TPS61178x 系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器。TPS61178x 集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。

TPS61178x 使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 处于强制 PWM 模式。

TPS61178x 可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。TPS61178x 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的热耗散性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具备负载断开控制功能的 TPS61178x 20V、10A 全集成同步升压器件 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 11月 25日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Optimize the Loop Compensation for Startup Using TPS61178x 2019年 5月 15日
应用手册 Understanding the Start-up Behavior of the TPS61178x (Rev. A) 2019年 4月 25日
应用手册 How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) 2019年 4月 2日
应用手册 Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 2018年 3月 14日
应用手册 Improving Boost Converter Reliability Using TPS61178x Hiccup Mode Short Protecti 2017年 5月 8日
EVM 用户指南 TPS61178 Evaluation Board 2017年 2月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A 全集成同步升压评估模块

TPS61178EVM 可帮助评估升压转换器 TPS61178 的电气性能和热性能。该评估模块的组件经优化,适用于 6V 至 12V 输入电压/16V 输出电压应用。外部组件可根据适用于其他运行条件的数据表进行修改。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS611781 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC10A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted TPS61178 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC02A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP15043 — 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15036 — 适用于音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计

此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压范围内保持高效率。通过向 TI 的 TPS61178 器件的 FB 引脚添加音频包络信号,输出电压可按照音频信号的包络进行变化,从而动态适应 TPA3128D2 电源放大器的电源,并优化其功耗。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNW) 13 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频