TPS61176
- 2.7V 至 6.5V VIN 电压范围
- 2.7V 至 24V 升压输入电压范围
- 集成型 2A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1MHz 开关频率
- 至 WLED 电压的自适应升压输出
- 每个具有 6 个 35mA 的电流吸收能力
- ±2%(最大值)电流精度
- 1.3%(典型值)的电流匹配
- 宽脉宽调制 (PWM) 调光频率范围
- 从 100Hz 至 22kHz
- 混合调光模式:模拟调光和 PWM 调光间的自动切换
- 可编程切换点:25%/12.5%
- 可编程 PWM 调光模式:22kHz PWM 调光/直接 PWM 调光
- 高达 14 位的调光分辨率
- 支持低至 1% 的调光占空比
- 输入 PWM 毛刺脉冲滤波器
- 效率高达 90%
- 针对输入/输出隔离 PFET 的驱动器以实现真关断
- 内置软起动
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 支持 4.7µH 电感器
- 16L 3mm x 3mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
应用范围
- 平板电脑背光
- 笔记本电脑背光
- 用于由单节或多节电池输入供电的小型和中等尺寸 LCD 显示屏的背光
TPS61176 是一款用于平板电脑或笔记本电脑(可支持由单节电池直接供电)的高度集成多通道 WLED 背光驱动器。 它包含一个高效升压转换器,此转换器具有一个集成 2A/40V 功率 MOSFET 和 6 个电流吸收稳压器。 此器件总共能够驱动多达 60 个具有高电流匹配性能的 WLED。 此外,为了提高效率,此升压转换器能够自动调节到 WLED 正向电压的输出电压。
TPS61176 采用混合调光模式。 低调光占空比时的 PWM 调光与高占空比时的模拟调光间的自动切换增加了整体电光转换效率,从而大大减少了背光的功率分配。 切换点可被设定为 25% 或 12.5%,并且 PWM 调光模式可被设定为固定频率调光或直接 PWM 调光。 TPS61176 支持高达 14 位的调光分辨率,这就避免了低亮度调光期间可能发生的视觉闪烁。
通过提供一个用于外部隔离 P 通道 MOSFET 的驱动器,TPS61176 能够支持真关断。 当集成电路 (IC) 被禁用或升压输出被短接至地时,隔离 PFET 可被关闭以切断电池到 WLED 的电源路径,从而防止电池电流泄露。 TPS61176 还集成了软启动,WLED 开路和短路保护以及热关断。
TPS61176 采用 16 引脚 3mm x 3mm WQFN 封装,从而提供了一个节省空间且高性能的 WLED 驱动器解决方案。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 9月 5日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | TPS61176EVM-566 User's Guide | 2013年 12月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61176EVM-566 — 支持单节锂离子电池的高效 6 通道 WLED 驱动器输入评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS61176EVM-566 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61176 多通道 WLED 驱动器的作用和性能。该驱动器针对平板电脑和笔记本电脑提供高度集成的解决方案,可直接支持单节蓄电池输入。该 EVM 支持在 2.7 V-6.5 V 的输入电压源范围内的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供最高 125 mA 的输出电流。对于单通道,如果采用 TI 的 WLEDEVM-260(WLED 负载板),则可使用 10 到 12 个串联的 LED。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。