TPS61170-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用了 2x2mm QFN 封装的汽车类 1.2A 开关、高压升压转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS61170 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 5月 12日
TPS61170 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 5月 12日
TPS61170 PSPICE (Transient) Model PSpice Model ZIP 2011年 1月 27日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块 TPS61170EVM-280 评估模块和开发板
TPS61170EVM-316 评估模块 TPS61170EVM-316 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-080007

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
适用于路由器的降压/升压电荷泵 (-48V@0.03A) PMP3065 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61170-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 18.0V
输出电压  V 3 to 38V
输出电流  A ≤ 1.2A
环境温度  °C -40 to 150°C