主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

TPS61169

正在供货

TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features OVP, PWM control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features OVP, PWM control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 40V、1.8A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 高达 38V 的 LED 串驱动电压
  • 1.2A 开关电流下限
  • 1.2MHz 开关频率
  • 204mV 基准电压
  • 内部补偿
  • PWM 亮度控制
  • LED 开路保护
  • 欠压保护
  • 内置软启动
  • 热关断
  • 效率高达 90%

应用

  • 智能手机背光照明
  • 平板电脑背光照明
  • PDA、掌上电脑、GPS 接收器
  • 便携式媒体播放器,便携式电视
  • 针对小尺寸媒体播放器的白色 LED 背光照明

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 40V、1.8A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 高达 38V 的 LED 串驱动电压
  • 1.2A 开关电流下限
  • 1.2MHz 开关频率
  • 204mV 基准电压
  • 内部补偿
  • PWM 亮度控制
  • LED 开路保护
  • 欠压保护
  • 内置软启动
  • 热关断
  • 效率高达 90%

应用

  • 智能手机背光照明
  • 平板电脑背光照明
  • PDA、掌上电脑、GPS 接收器
  • 便携式媒体播放器,便携式电视
  • 针对小尺寸媒体播放器的白色 LED 背光照明

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61169 是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。 该升压转换器内部具有一个 40V、1.8A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),电流下限为 1.2A,可针对小型或大型面板背光照明驱动单个 LED 或 LED 串。 默认的白色 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 设定,反馈电压稳压至 204mV,如 所示。 运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。 TPS61169 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。 为提供最佳保护,该器件集成了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61169,以防止输出电压超过 IC 最大绝对额定电压。

TPS61169 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。

TPS61169 是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。 该升压转换器内部具有一个 40V、1.8A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),电流下限为 1.2A,可针对小型或大型面板背光照明驱动单个 LED 或 LED 串。 默认的白色 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 设定,反馈电压稳压至 204mV,如 所示。 运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。 TPS61169 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。 为提供最佳保护,该器件集成了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61169,以防止输出电压超过 IC 最大绝对额定电压。

TPS61169 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS61161 正在供货 采用 2mm x 2mm WSON 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 This product is a high-brightness, single string white LED driver.
TPS61165 正在供货 采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器 This product is a high-brightness, single string white LED driver.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61169 采用 PWM 控制的 38V 高电流升压 WLED 驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 29日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
应用手册 Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
应用手册 Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
应用手册 Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
应用手册 Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
用户指南 Using the TPS61169 Evaluation Module 2014年 11月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED 驱动器评估板

德州仪器 (TI) TPS61169EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61169 的功能和性能,这款 WLED 驱动器能为由单节锂离子电池供电的中小型 LCD 显示屏提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 2.7V-5.5 V 的电压下工作,并可为单串 LED 提供 20mA 的输出电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61169 TINA-TI Reference Design

SNVMBI4.TSC (3026 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61169 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBI5.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61169 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV9B.ZIP (389 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01586 — 适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计

此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频