主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

TPS61165

正在供货

采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features EasyScale 1-Wire Interface, Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 38V 开路 LED 保护
  • 200mV 基准电压,精确度 2%
  • 具有 1.2MHz 开关频率的 1.2A 开关 FET
  • 灵活的单线数字式和 PWM 亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装(具有散热垫)和 SOT-23 封装
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 38V 开路 LED 保护
  • 200mV 基准电压,精确度 2%
  • 具有 1.2MHz 开关频率的 1.2A 开关 FET
  • 灵活的单线数字式和 PWM 亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装(具有散热垫)和 SOT-23 封装

TPS61165 器件配备 40V 额定值的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器运行在
1.2MHz 固定开关频率下,开关电流限制为 1.2A,允许在普通照明条件下使用高亮度 LED。

通过外部传感器电阻器 Rset 来设置白色 LED 的默认电流,可将反馈电压调节至 200mV,如下面的典型应用 图中所示。在运行过程中,可以使用单线数字接口(EasyScale™协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。另外,可以将脉宽调制信号应用于 CTRL 引脚,通过该引脚占空比可以确定反馈基准电压。无论是数字模式还是 PWM 模式,TPS61165 器件都不会突发 LED 电流;因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为了提供最大保护,该器件 具备 集成开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61165 器件以防止在开路 LED 条件下输出超过最大绝对电压额定值。

TPS61165 器件配备 40V 额定值的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器运行在
1.2MHz 固定开关频率下,开关电流限制为 1.2A,允许在普通照明条件下使用高亮度 LED。

通过外部传感器电阻器 Rset 来设置白色 LED 的默认电流,可将反馈电压调节至 200mV,如下面的典型应用 图中所示。在运行过程中,可以使用单线数字接口(EasyScale™协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。另外,可以将脉宽调制信号应用于 CTRL 引脚,通过该引脚占空比可以确定反馈基准电压。无论是数字模式还是 PWM 模式,TPS61165 器件都不会突发 LED 电流;因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为了提供最大保护,该器件 具备 集成开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61165 器件以防止在开路 LED 条件下输出超过最大绝对电压额定值。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 WSON 和 SOT-23 封装的 TPS61165 高亮度白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 5月 20日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
应用手册 Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
应用手册 Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
应用手册 Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
应用手册 Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
EVM 用户指南 TPS61165EVM-283 (Rev. D) 2013年 6月 13日
应用手册 How to Use Analog Dimming With TPS6116x 2011年 8月 5日
模拟设计期刊 Compensating and measuring the DC/DC converter loop that powers a high-power LED 2008年 10月 22日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61165EVM-283 — TPS61165EVM-283 评估模块

The TPS61165EVM-283 facilitates evaluation of the TPS61165 High Brightness White LED Driver. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61165 is a boost converter to driver up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 1.2 Hz fixed switching frequency to reduce output (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61165 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBP3B.ZIP (583 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
汽车 LED 驱动器
TPS61161-Q1 采用 2mm x 2mm QFN 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的汽车类白光 LED 驱动器
背光 LED 驱动器
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61160A 采用 2mm x 2mm 封装且具有 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器,支持多达 10 个串联 LED TPS61161 采用 2mm x 2mm WSON 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器 TPS61166 具有集成功率二极管和快速突发调光模式的白光 LED 驱动器
光绘文件

TPS61165EVM (HPA283) Gerber files

SLVC348.ZIP (188 KB)
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
TIDA-01364 — 通过白色 LED 驱动器、环境光线传感器和接近度传感器实现的智能背光控制参考设计

本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10835 — LED 驱动器 SEPIC 转换器 (9.9V@0.24A) 参考设计

此 SEPIC 转换器可将 3 个串联白光 LED 的电流调节到 0.24A,同时可在 8.7V - 16.5V 的输入电压范围内运行。SEPIC 可在 1.2MHz 的频率下运行,从而保证电路占地面积仅为 10mm x 20mm。应用具有 LED 背光,可用于便携式医疗设备。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00660 — 具有调光控制和自动热比例缩减功能的 70V、60mA 白光 LED 驱动器参考设计

紧凑型高效率 (>90%) 白色 LED 驱动器。  通过 6V 至 18V 电源以高达 70V 电压和高达 60mA 电流驱动 440 流明白色 LED。  包括电压控制式调光,并通过自动热流比缩减功能防止出现较高的 LED 温度。  专为 6V 至 18V 直流供电型系统中的通用 LED 照明而设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频