TPS61099
- 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
- 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
- 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 可提供固定输出电压版本
- 最小 0.8A 开关峰值电流限制
- 降压模式下提供稳压输出电压
- 关断期间真正断开连接
- 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
- 在 10mA 至 300mA 负载下具有高达 93% 的效率
- 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
- 使用 TPS61099x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。
TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载条件下可实现高达 93% 的效率。
TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。
TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。
TPS61099x 具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 焊球 2mm × 2mm WSON 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61099x 静态电流极低的同步升压转换器 数据表 (Rev. L) | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | |
应用简报 | 快速确定升压转换器最大输出电流的三个步骤 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
技术文章 | 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
技术文章 | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 | |||
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
技术文章 | No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors | PDF | HTML | 2018年 6月 29日 | |||
EVM 用户指南 | TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 6月 23日 | ||||
应用手册 | Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter | 2016年 9月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 评估板
TPS61099x device is a synchronous boost converter with 1-µA ultra-low quiescent current. Its input voltage ranges from 0.7V to 5.5V. The device support fixed and adjustable ouput voltage from 1.8V to 5.5V. The inductor peak current limit is typical 1A which is capable to output 5V, 300mA (...)
用户指南: PDF
评估板
TPS61099EVM-768 — 适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块
TPS61099 可为单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电型产品提供超低静态电源解决方案。它在轻负载情况下仅消耗 800nA 的静态电流,可在 10uA 负载下实现高达 70% 的效率。在禁用时还支持真正的关断功能。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61099 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBL7B.ZIP (99 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS610994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBX3A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS610997 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBW2B.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型
Unencrypted TPS610995 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO7A.ZIP (116 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01580 — 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计
此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。参考设计由单节 CR3032 电池驱动运行,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管 (LED) 可为用户指示低电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
参考设计
TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
This reference design enables a wearable, optimized saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2) and multi-sensor, multi-wavelength optical heart rate monitor (HRM). It uses AFE4420 device, which is a single-chip, bio-sensing front end for photoplethysmography (PPG) measurements. It supports up (...)
参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计
该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
参考设计
TIDA-050010 — 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计
此参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的 NB-IoT(窄带物联网)提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。
参考设计
TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计
全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 6 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。