TPS61097A-33
- 在典型工作条件下效率高达 93%
- 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
- 关断电流典型值小于 5nA
- 静态电流典型值小于 5μA
- 工作输入电压范围为
0.9V 至 5.5V - 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
- 过热保护
- 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- MSP430 应用
- 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
- 个人医疗产品
- 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
- 掌上电脑 (PDA)
- 移动应用
- 白色 LED
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61097A-33 具有静态电流的低输入电压同步升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
EVM 用户指南 | Using the TPS61097AEVM-073 | 2014年 1月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 评估模块
The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00480 — 汽车类霍尔传感器旋转编码器
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座
CC3200 智能插头是完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 内集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务的连接。该器件从单个负载监控能耗并控制高电压侧,同时通过 Wi-Fi 将数据传输至其他器件或云服务器。该系统还包含能够为系统高效供电的高度紧凑型反激式电源单元 (PSU)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。