主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61093-Q1

正在供货

具有集成功率二极管、符合 AEC-Q100 标准的汽车类 6V 输入电压、17V 输出电压、1.1A 升压转换器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Iq (typ) (mA) 0.9 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Thermal resistance θJA (°C/W) 49.2
Topology Boost Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Iq (typ) (mA) 0.9 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Thermal resistance θJA (°C/W) 49.2
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS61093 正在供货 具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器 Non-Q1 version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61093-Q1 具有集成功率二极管和输入/输出隔离功能的 低输入升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 2月 27日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 Power over coax: A design guide for automotive applications PDF | HTML 2016年 8月 26日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
WSON (DSK) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频