TPS61093-Q1 具有集成电源二极管的 6V 输入/17V 输出 1.1A 汽车升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS61093-Q1 (正在供货)

具有集成电源二极管的 6V 输入/17V 输出 1.1A 汽车升压转换器

 

描述

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Type
Rating
Package Group
TPS61093-Q1 LM2623-Q1 LM2735-Q1 TPS61085-Q1 TPS61087-Q1 TPS61175-Q1
1.6     1     2.7     2.3     2.5     2.9    
6     14     5.5     6     6     18    
1.7     1.24     3     2.8     3     2.9    
17     14     24     18.5     18.5     38    
1.1     2.85     2.25     2.6     4     3.8    
1     1     1     1     1     1    
1200     300     520     480     900     160    
1200     2000     1600     1500     1500     2640    
0.9     0.11     7     0.07     0.075     3    
Enable
Output Discharge    
Enable     Enable     Enable
Light Load Efficiency    
Enable
Power Good    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency    
93     90     99     89     90     93    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125    
Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
SON | 10     WSON | 14     SOT-23 | 5
WSON | 6    
VSSOP | 8     VSON | 10     HTSSOP | 14    

设计工具

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61093-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.6 to 6.0V
输出电压  V 3.3 to 17V
输出电流  A ≤ 1.1A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design