主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61088

正在供货

10A 全集成同步升压转换器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Thermal resistance θJA (°C/W) 38.8
Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Thermal resistance θJA (°C/W) 38.8
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 2.7V 至 12V 输入电压范围
  • 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
  • 10A 开关电流
  • 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
  • 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.7V 至 12V 输入电压范围
  • 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
  • 10A 开关电流
  • 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
  • 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。

TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61178 正在供货 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压 TPS61178 is with disconnect switch
TPS61288 正在供货 18V、15A 同步升压转换器 Extended input and output voltage range (up to 18 V) in smaller size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61088 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019年 11月 4日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
应用手册 Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
应用手册 Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
技术文章 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015年 9月 17日
EVM 用户指南 TPS61088EVM User's Guide 2015年 6月 3日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 评估模块

此 EVM 包含 200kHz-2MHz 全集成同步升压转换器 TPS61088,最大开关电流为 10A。此 EVM 板的输出电压设置为 9V(Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 时),效率可达 90%。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61088 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDA9.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAU6A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP9772 — 采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计

此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220 的输出电压设为 5.5V 从而为 TPS61088 的输入电压引脚供电,即可使 TPS61088 也适用于低输入电压应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050021 — 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计

TIDA-050021 提供 GSM 模块的备用电源参考设计。通过增加一个简单的电荷泵电路,此参考设计即使在超级电容器电压降至 1V 时也能支持 3.8V/2A 输出功率。因此可以最大限度利用存储在超级电容器中的能量。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计

汽车发展趋势飞速演变,因此,人们逐渐使用基于域和区域的全新网关架构来有效处理持续增长的车辆通信数据,并将这些数据发送至云端。正常运行的域(或区域)网关可安全可靠地促进数据在功能域/区域内 ECU 和集中式网关之间移动。集中式网关可安全可靠地在车辆内的众多域/区域之间移动数据。

这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。

DRA821 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9778 — 采用 TPS61088 的低辐射 EMI 升压转换器参考设计

此参考设计提供采用升压转换器 TPS61088 的低辐射 EMI 解决方案。此参考设计将高 di/dt 关键路径面积缩减至最小,采用与顶侧信号层相邻的集成型接地平面,将合适的 RC 阻尼器置于开关节点,从而可在 EN55022 和 CISPR22 B 类辐射测试中获得大于 6dB 的裕量。此参考设计的输出功率为 18W。整个解决方案的尺寸仅为 4.6cm²。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9806 — 适用于 TPS61088 升压转换器的精确输出电流限制电路参考设计

This reference design delivers an accurate output current limit solution for the TPS61088 boost converter. This feature is realized by an output current sense resistor and a low cost operational amplifier. When the output current is higher than the current limit point, the output of the (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9779 — 适用于 TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计

此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供了输出短路保护解决方案。该功能通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出接地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将会断开 TPS61088 与相应负载的连接。此解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个传感电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,即可保护 TPS61088 在输出短路和过载情况下免受损害。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9774 — 面向采用 TPS61088 的音频放大器的包络跟踪电源参考设计

此参考设计使用 TPS61088 为音频功率放大器 (PA) 提供包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可根据音频信号的包络进行变化。因此 TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可始终在整个输出功率范围中保持高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9773 — 参考设计 - 采用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源

此参考设计用于为希望通过单节锂离子电池或 2.7V 和 4.4V 之间的电源来支持 Quick Charge 2.0 的 USB 端口供电。它包含最高支持 12V 输出的升压转换器 TPS61088、提供短路保护的 12 E-fuse TPS2592AA,以及可根据 Quick Charge 2.0 标准调节输出电压的充电接口 IC CHY100。可支持 5V&3A、9V&2A 和 12V&1.5A 输出功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频