主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61088-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 10A 完全集成式同步升压转换器

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification TI functional safety category Functional Safety-Capable Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Topology Boost Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 12 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.6 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Iq (typ) (mA) 0.11 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification TI functional safety category Functional Safety-Capable Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压范围:2.7V 至 12V
  • 输出电压范围:4.5 至 12.6V
  • 10A 开关电流
  • 在 VIN = 5V、
    VOUT = 9V 且 IOUT = 3A 时,效率高于 90%
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS61088-Q1 及其 WEBENCH 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压范围:2.7V 至 12V
  • 输出电压范围:4.5 至 12.6V
  • 10A 开关电流
  • 在 VIN = 5V、
    VOUT = 9V 且 IOUT = 3A 时,效率高于 90%
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS61088-Q1 及其 WEBENCH 电源设计器创建定制设计

TPS61088-Q1 是一款输入电压为 2.7V 至 12V 的高功率密度同步升压转换器,旨在为汽车应用提供高效的小尺寸 解决方案。TPS61088-Q1 的最低输入电压为 2.7V,因此也可在需要高功率输出的应用(比如紧急呼叫)中为单节或者双节锂离子备用电池 (BUB) 升压, 进而 驱动扬声器、天线以及其它电路。

该器件还可用作后升压转换器,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其它电路供电。

12.6V 输出电压能力使得 TPS61088-Q1 同样能够为音频放大器(例如,为紧急呼叫系统提供 10V 或 11V 电压)、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

10A 开关电流可支持 要求 在冷启动期间运行的应用,例如从 3.5V 输入转化为 11V 输出,同时仍然提供高达 2A 的负载电流。

TPS61088-Q1 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的 PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088-Q1 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088-Q1 可提供小型 4.50mm × 3.50mm、20 引脚 VQFN 封装。

TPS61088-Q1 是一款输入电压为 2.7V 至 12V 的高功率密度同步升压转换器,旨在为汽车应用提供高效的小尺寸 解决方案。TPS61088-Q1 的最低输入电压为 2.7V,因此也可在需要高功率输出的应用(比如紧急呼叫)中为单节或者双节锂离子备用电池 (BUB) 升压, 进而 驱动扬声器、天线以及其它电路。

该器件还可用作后升压转换器,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其它电路供电。

12.6V 输出电压能力使得 TPS61088-Q1 同样能够为音频放大器(例如,为紧急呼叫系统提供 10V 或 11V 电压)、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

10A 开关电流可支持 要求 在冷启动期间运行的应用,例如从 3.5V 输入转化为 11V 输出,同时仍然提供高达 2A 的负载电流。

TPS61088-Q1 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的 PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088-Q1 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088-Q1 可提供小型 4.50mm × 3.50mm、20 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS61088 正在供货 10A 全集成同步升压转换器 Non-Q1 version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61088-Q1 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 28日
功能安全信息 TPS61088-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 1月 24日
用户指南 TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61088Q1EVM-037 — 适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

The TPS61088-Q1 is a high power density, fully integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088-Q1 has wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAU6A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
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
TIDA-050031 — 用于汽车紧急呼叫应用的备用电池参考设计

此备用电源参考设计适用于汽车紧急呼叫应用。它采用单节 LiFePO4 作为备用电池。使用升压转换器 TPS61088-Q1 时,备用电池最低电压可低至 2V;最大输出功率可达 8V/1.7A。此参考设计成本低、效率高、尺寸小。与竞争对手的集成解决方案相比,此转换器的价值在于,当使用备用电池升压时可以实现更高的效率并降低冗余需求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频