TPS61088-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 输入电压范围:2.7V 至 12V
- 输出电压范围:4.5 至 12.6V
- 10A 开关电流
- 在 VIN = 5V、
VOUT = 9V 且 IOUT = 3A 时,效率高于 90% - 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
- 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1µA
- 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
- 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程软启动
- 13.2V 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
- 20 引脚 4.50mm × 3.50mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 使用 TPS61088-Q1 及其 WEBENCH 电源设计器创建定制设计
TPS61088-Q1 是一款输入电压为 2.7V 至 12V 的高功率密度同步升压转换器,旨在为汽车应用提供高效的小尺寸 解决方案。TPS61088-Q1 的最低输入电压为 2.7V,因此也可在需要高功率输出的应用(比如紧急呼叫)中为单节或者双节锂离子备用电池 (BUB) 升压, 进而 驱动扬声器、天线以及其它电路。
该器件还可用作后升压转换器,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其它电路供电。
12.6V 输出电压能力使得 TPS61088-Q1 同样能够为音频放大器(例如,为紧急呼叫系统提供 10V 或 11V 电压)、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。
10A 开关电流可支持 要求 在冷启动期间运行的应用,例如从 3.5V 输入转化为 11V 输出,同时仍然提供高达 2A 的负载电流。
TPS61088-Q1 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的 PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088-Q1 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088-Q1 可提供小型 4.50mm × 3.50mm、20 引脚 VQFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61088-Q1 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 12月 28日 |
功能安全信息 | TPS61088-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 | |||
用户指南 | TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 10月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61088Q1EVM-037 — 适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块
TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050031 — 用于汽车紧急呼叫应用的备用电池参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点