TPS61088-Q1 汽车级、10A、2.7V 至 12V 同步升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS61088-Q1 (正在供货)

汽车级、10A、2.7V 至 12V 同步升压转换器

 

描述

TPS61088-Q1 是一款输入电压为 2.7V 至 12V 的高功率密度同步升压转换器,旨在为汽车应用提供高效的小尺寸 解决方案。TPS61088-Q1 的最低输入电压为 2.7V,因此也可在需要高功率输出的应用(比如紧急呼叫)中为单节或者双节锂离子备用电池 (BUB) 升压, 进而 驱动扬声器、天线以及其它电路。

该器件还可用作后升压转换器,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其它电路供电。

12.6V 输出电压能力使得 TPS61088-Q1 同样能够为音频放大器(例如,为紧急呼叫系统提供 10V 或 11V 电压)、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

10A 开关电流可支持 要求 在冷启动期间运行的应用,例如从 3.5V 输入转化为 11V 输出,同时仍然提供高达 2A 的负载电流。

TPS61088-Q1 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的 PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088-Q1 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088-Q1 可提供小型 4.50mm × 3.50mm、20 引脚 VQFN 封装。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压范围:2.7V 至 12V
  • 输出电压范围:4.5 至 12.6V
  • 10A 开关电流
  • 在 VIN = 5V、
    VOUT = 9V 且 IOUT = 3A 时,效率高于 90%
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS61088-Q1 及其 WEBENCH 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Type
Rating
Package Group
TPS61088-Q1 LM2623-Q1 LM2735-Q1 TPS61085-Q1 TPS61087-Q1 TPS61175-Q1
2.7     1     2.7     2.3     2.5     2.9    
12     14     5.5     6     6     18    
4.5     1.24     3     2.8     3     2.9    
12.6     14     24     18.5     18.5     38    
11.4     2.85     2.25     2.6     4     3.8    
1     1     1     1     1     1    
200     300     520     480     900     160    
2200     2000     1600     1500     1500     2640    
0.11     0.11     7     0.07     0.075     3    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable     Enable     Enable
Light Load Efficiency    
Enable
Power Good    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency    
90     90     99     89     90     93    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125    
Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
VQFN | 20     WSON | 14     SOT-23 | 5
WSON | 6    
VSSOP | 8     VSON | 10     HTSSOP | 14    

设计工具

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61088-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 12.0V
输出电压  V 4.5 to 12.6V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 130°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design