TPS61087 (正在供货) 具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器

具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器 - TPS61087
数据表
 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 10月 26日
TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 10月 26日
TPS61087 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2010年 9月 10日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS61087 评估模块 TPS61087EVM-317 评估模块和开发板

参考设计

适用于超级电容充电电路的自然输入电流限制参考设计

TI 设计 PMP15044 使用反激式拓扑的自然输入电流限制特性。在启动过程中,尽管超级电容器的初始输出电压为零,但 TPS61087 器件的峰值开关电流限制始终会限制初级绕组电流。考虑到软启动期间的占空比,输入电流将在本质上低于 TPS61087 器件的峰值开关电流限制值。因此无需额外的组件。

初级绕组和次级绕组共享同一个接地端,因此反激式电感器不需要增强型绝缘;基本绝缘就足够了。因此,这是一个用于超级电容器充电电路应用的紧凑、低成本解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
Buck charger for router back up supply PMP6523 Texas Instruments 参考设计
升压 18V @ 400mA PMP4671 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61087

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.5 to 6.0V
输出电压  V 3 to 18.5V
输出电流  A ≤ 3.2A
环境温度  °C -40 to 125°C