TPS61087

正在供货

18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:2.5V 至 6V
  • 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 10 引脚 QFN 和薄型 QFN 封装
  • 输入电压范围:2.5V 至 6V
  • 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 10 引脚 QFN 和薄型 QFN 封装

TPS61087 是一款高频、高效的直流/直流转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 3.2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件能够使用小型外部电感器和电容器,并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对具体条件优化应用。连接至软启动引脚的电容器可最大程度地降低启动时的浪涌电流。

TPS61087 是一款高频、高效的直流/直流转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 3.2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件能够使用小型外部电感器和电容器,并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对具体条件优化应用。连接至软启动引脚的电容器可最大程度地降低启动时的浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
功能与比较器件相似
TPS61088 正在供货 10A 全集成同步升压转换器 For applications requiring wider Vin range and/or higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 3.2A 开关的 TPS61087 650kHz、1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 27日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
测试报告 PMP15044 Test Results 2018年 4月 13日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085 2012年 6月 26日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 Discrete Charge Pump Design (Rev. A) 2010年 7月 16日
EVM 用户指南 TPS61087EVM (Rev. A) 2009年 1月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61087EVM-317 — TPS61087 评估模块

TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP15044 — 适用于超级电容充电电路的自然输入电流限制参考设计

此参考设计使用反激式拓扑的自然输入限流特性。在启动过程中,尽管超级电容器的初始输出电压为零,但 TPS61087 的峰值开关电流限制始终会限制初级绕组电流。考虑到软启动期间的占空比,输入电流将在本质上低于 TPS61087 的峰值开关电流限制值。因此,无需额外的组件。

初级绕组和次级绕组共享同一个接地端,因此反激式电感器不需要增强型绝缘。基本绝缘就足够了。这是用于超级电容器充电电路应用的紧凑设计。

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项
WSON (DSC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频