TPS61087-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz 升压直流/直流转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 10 引脚方形扁平无引脚(QFN)封装

  • 符合汽车应用要求
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 10 引脚方形扁平无引脚(QFN)封装

TPS61087-Q1是一款高频,高效DC到DC转换器,此转换器含有一个能提供最高为18.5V输出电压的集成3.2A,0.13Ω电源开关。650kHz或者1.2MHz的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。 此外部补偿可以优化特定条件下的应用。 一个连接至软启动引脚的电容器可大大减少启动时的涌入电流。

TPS61087-Q1是一款高频,高效DC到DC转换器,此转换器含有一个能提供最高为18.5V输出电压的集成3.2A,0.13Ω电源开关。650kHz或者1.2MHz的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。 此外部补偿可以优化特定条件下的应用。 一个连接至软启动引脚的电容器可大大减少启动时的涌入电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61378-Q1 正在供货 具有负载断开功能的 18.5V 输出、4.8A 同步升压转换器 Sync boost converter which can save external schottky diode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 650 kHz/1.2 MHz,18.5 V升压型直流(DC)-DC转换器,此转换器有一 数据表 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 1月 19日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
功能安全信息 TPS61087-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61087EVM-317 — TPS61087 评估模块

TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频