数据表
TPS61087-Q1
- 符合汽车应用要求
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
- 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
- 可调节软启动
- 热关断
- 欠压锁定
- 10 引脚方形扁平无引脚(QFN)封装
TPS61087-Q1是一款高频,高效DC到DC转换器,此转换器含有一个能提供最高为18.5V输出电压的集成3.2A,0.13Ω电源开关。650kHz或者1.2MHz的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。 此外部补偿可以优化特定条件下的应用。 一个连接至软启动引脚的电容器可大大减少启动时的涌入电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 650 kHz/1.2 MHz,18.5 V升压型直流(DC)-DC转换器,此转换器有一 数据表 | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 1月 19日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
功能安全信息 | TPS61087-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 5月 22日 | ||||
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61087EVM-317 — TPS61087 评估模块
TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。