TPS61046
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 1.6V
- 输出电压高达 28V
- 集成有功率二极管和隔离开关
- 900mA(典型值)开关电流
- 输入电压 3.6V、输出电压 12V 时效率高达 85%
- 500nA 超低关断电流
- ±2% 的输出电压精度
- 轻负载状态下进入节能工作模式
- 内部 10ms 软启动时间
- 关断时输入与输出真正断开
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 0.80mm × 1.20mm WCSP 封装
应用
- PMOLED 电源
- 可穿戴式设备
- 便携式医疗设备
- 传感器电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61046 是一款高度集成的升压转换器,专门针对 PMOLED 面板和传感器模块等需要高电压和小解决方案尺寸的应用而设计。 TPS61046 集成有 30V 电源开关,输入/输出隔离开关和功率二极管。 该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。
TPS61046 的工作开关频率为 1.0MHz。 因此只需使用很少的外部元件。 通过将 TPS61046 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。 因此,只需要三个外部元件即可获得 12V 输出电压。 TPS61046 采用 WCSP 封装,因此整体解决方案尺寸很小。 TPS61046 的开关限流典型值为 900mA。 其具有 10ms 内置软启动时间,可将浪涌电流降至最低。 TPS61046 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。 TPS61064 还具有输出短路保护,输出过压保护和热关断。
TPS61046 采用 6 引脚 0.80mm x 1.20mm WCSP 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61046EVM-682 — TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块
此 EVM 用于评估 28V 升压转换器 TPS61046,这种转换器是专为需要高电压和小尺寸解决方案的应用(比如 PMOLED 面板)而设计的高集成度升压转换器。此 EVM 中有两个 TPS61046 评估电路:一个是可调 VOUT 版本,其 VOUT 可由反馈电阻器改变且电感器支持 TPS61046 的最大输出电流容量;另一个是固定 VOUT 版本,其展现了最小的解决方案尺寸,其中 FB 引脚直接连接到 VIN 且选用了 0805 封装电感器。
Unencrypted TPS61046 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP11311 — 使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计
TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计
该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。
TIDA-00462 — 超声波测距 BoosterPack 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点