TPS61040
- 1.8V 至 6V 输入电压范围
- 可调节输出电压范围高达 28V
- 400mA (TPS61040) 和 250mA (TPS61041) 内部开关电流
- 高达 1MHz 的开关频率
- 28µA 典型空载静态电流
- 1µA 典型关断电流
- 内部软启动
- 采用 SOT23-5、TSOT23-5 以及 2mm × 2mm × 0.8mm WSON 封装
TPS6104x 是高频率升压转换器,专用于中小型 LCD 偏置电源和白光 LED 背光电源。该器件非常适合使用两节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成高达 28V 的输出电压。该器件也可用于实现从标准 3.3V 或 5V 到 12V 的功率转换。
TPS6104x 的工作开关频率高达 1MHz。该频率支持使用外部小型元件,这些元件使用陶瓷和钽输出电容器。TPS6104x 采用薄型 WSON 封装,因此整体解决方案尺寸很小。TPS61040 器件具有内部 400mA 开关电流限制,而 TPS61041 器件具有 250mA 开关电流限制,可提供更低的输出电压波纹,并支持对低功耗应用使用外形尺寸更小的电感器。低静态电流(典型值为 28µA)加上优化型控制方案,可让器件在整个负载电流范围内保持非常高的工作效率。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61040EVM-001 — 用于 LCD 电源、18V/20mA 的 TPS61040 升压转换器评估模块
The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.
TPS61040EVM-002 — 用于白光 LED 电源的 TPS61040 升压转换器评估模块
The TPS61040EVM-002 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.
TPS61045EVM-231 — TPS61045 评估模块
The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM (...)
TPS61040 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感测参考设计
TIDM-GBD-ROBUST — 耐用的破损玻璃检测器
TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。